主题中讨论的其他器件:UCC27424、
请注意安装驱动程序时电压的变化。
|
未安装驱动程序 |
已安装 Q1、Q2和 Q3、Q4驱动程序 |
未安装驱动程序 |
已安装 Q1、Q2和 Q3、Q4驱动程序 |
||||||
|
参考电压 |
1 |
5.60. |
7.40. |
GND |
24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
EA+ |
2. |
2.80.80 |
4.00 |
VDD |
23 |
10.20. |
10.20. |
||
|
EA- |
3. |
0.40. |
0.60 |
输出 |
22. |
10.20. |
10.20. |
||
|
比较 |
4. |
4.80 |
6.80 |
输出 |
21. |
10.20. |
10.20. |
||
|
SS/EN |
5. |
5.00 |
7.20. |
输出 |
20. |
10.20. |
10.20. |
||
|
德尔阿布 |
6. |
0.80 |
0.80 |
OUTD |
19. |
10.20. |
10.20. |
||
|
DELCD |
7. |
0.80 |
0.80 |
路由 |
18 |
0.40. |
0.40. |
||
|
德雷夫 |
8. |
3.00 |
4.00 |
OUTF |
17. |
0.40. |
0.40. |
||
|
TMIN |
9. |
1.40 |
1.40 |
同步 |
16. |
4.60. |
6.20. |
||
|
右 |
10. |
2.80.80 |
4.00 |
CS |
15. |
0.40. |
0.60 |
||
|
RSUM |
11. |
2.80.80 |
4.00 |
阿德尔 |
14. |
0.40. |
0.60 |
||
|
DCM |
12. |
0.80 |
0.800 |
ADELEF |
13. |
0.40. |
0.60 |
当未安装驱动器时、OUTA、OUTB、OUTA、OUTD 上有12伏信号。
安装驱动程序时,我必须将 VOLTGE 降低至10伏。 当电压保持在12伏时、SIGNALIS 跳过 POLSES、占空比在40kHz 至60kHz 之间变化。 WHENVOLTAGE 降至10伏、信号保持在100KHz。
驱动程序为 UCC27424。 驱动器驱动栅极驱动变压器。 信号与驱动器波形相同。
问题:为什么驱动器以这种方式更改波形?