大家好、团队成员!
我正在与 TPS563210A 一起寻找问题的路径原因、希望您能让我了解我可能会错过的内容。 下面是原理图和 PCB 设计。
此降压转换器由锂离子电池组提供10.6V 至12.6V 的输入电压。 EN 引脚可直接连接(无串联电阻器) Arduino Mega 2560的 GPIO、用于打开和关闭 GPIO。 此外、PG 直接连接到同一 Arduino 的 GPIO。 此电源的用途是仅为蜂窝调制解调器2G/3G 供电。 还有另一 个 TPS563210A 可为 Arduino 提供5V 输出电压。 Arduino 通过 USB 连接刷写。
我已经在负载瞬态、稳态负载下测试了电源(PS)、一切看起来都很好。 此外、当系统集成时、它工作正常、通过 SMS 与网络进行刷写和通信、一切都很好。
但是、由于未知原因 PS 停止工作、反馈电阻器的温度非常高、>100C、它再次开始工作的唯一解决方案是更换 IC。 然后、在一段时间后、Arduino 的一些闪存 会再次冒烟、并且会发生同样的情况。
我没有办法解决这个问题、有人遇到过这个问题或对此有任何意见?
谢谢、
Vinicius