Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63050
您好、先生、
我的客户正在调查手持设备的降压/升压型超级电容充电器、配置如下:
VIN = 2.5V~5.0V
超级电容1:输出电压= 2.7V、100mA~200mA 充电电流
超级电容2:输出电压= 4.2V、150mA~250mA 充电电流
超级电容3:输出电压= 3.8V、100mA~150mA 充电电流
您是否会提供建议的器件器件或参考设计来满足上述三个条件?
首选小型 DSBGA 封装。
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年9月16日