尊敬的先生/女士:
我使用 WEBENCH电源设计器设计降压转换器。
我填写的参数为:
- 最小输入电压:15V
- 最大输入电压:100V
- 输出电压:12V
- 最大输出电流:1A
- IC:LM5164-Q1
当我测试电路时、它没有提供正确的输出。
输出几乎与输入相同、应为12V。
图中是测量值。 (蓝色表示输入电压)
输出电压
电感器之前的电压
反馈电压
我查看了数据表、有一个应用电路仅具有不同值的相同电路。
在应用电路中、Rr 与 Rfbt 相同、因此我更改了 Rr。
之后、电路工作正常。
我不明白为什么。
请向我解释一下。
或者 WEBENCH电源设计器是否错误,是否应该使用应用电路?
我要预先感谢你,我期待你的答复。
此致、
Roberto del Pozo Gallardo