您好!
我需要一个满足"低 Iq"和"压摆率< 0.018V/us"要求的 LDO。
条件:①Vin = 3.2V、Vout = 1.8V、Iout (max)= 20mA
②Vin = 1.8V、Vout = 0.8V、Iout (max)= 10mA
确认 TI 产品目录后、我认为 TPS7A05系列在 低 IQ 系列中可能会满足"压摆率< 0.018V/us"的要求。
根据 TPS7A05的数据表、定义了"启动时间"。
如下图所示、定义 Tstr ("启动时间")= Tdelay + Trise、
我想知道 Trise 的最小值、因为我必须确认满足 "压摆率< 0.018V/us "。
请告诉我 Trise 的最低要求或满足 "低 Iq"和 "压摆率< 0.018V/us"的其他计划。