您好!
我们将 LMR16030使能引脚用于欠压锁定/截止。 我们将其设置为@ 12.7V 和 OFF @ 12V、无负载打开和关闭时工作正常(不准确、工作开关时的误差为@+/- 300mV)。
电源规格:-
输入:8-32V DC
输出电压:4V
输出电流:2A
使能引脚分压器值:高侧- 133K 和低侧- 14.3K。
我面临的问题:
条件- 1:将电压从0增加到12.8、工作正常。
条件- 2:如果我将电压降至12.7以下、LMR16030的输出电压将从4V7缓慢降低至3V5。 在网络注册和通过 GPRS 发送数据期间、连接到 GSM 模块和 GSM 模块的电源输出需要2A 的电流。 I 由于此 GSM 模块重新启动、电源无法提供2A 电流。
您能否请任何人提出解决方案来解决此问题。 随附电源原理图、可供参考。