主题中讨论的其他器件: LMR14030、 LMR16030
尊敬的所有人:
请考虑 LM2576的可调节版本、其输入电压为24V 或15V (如果可能)、输出电压为13.2V @ 3A。
环境温度范围:25-60摄氏度
如果输入电压= 24V、则耗散功率= 2.5W、而对于15V、耗散功率为3.9W。
请假设最高结温= 125摄氏度。
例如:60摄氏度
24V:结至环境热阻= 26°C/W
15V:结至环境热阻= 16.7°C/W
我应该在 PCB 上放置一个铜区域来散热吗?
如何计算嵌入在 PCB 中的散热器?
最好的爬梯,Ras