尊敬的 TI 支持团队:
我在以下情况下测量了频率。
------
MODE、FSEL 和 EN 引脚:上拉为高电平(=5V=VIN)
VIN = 5.0V、VOUT = 1.2V、IOUT = 20mA
------
我在下面得到了一个波形。 1.8MHz 出现在波形中、但数据表指出 当 FSEL 被拉高时、Fsw = 2.5MHz。
此外、我确认了数据表中的图70和72、其中描述了开关频率与输入电压和温度间的关系。 但它们至少在5V 时超过2MHz。
我想知道测量值和数据表值之间为什么存在推理、以及波形是否有任何问题。
请告诉我这些内容。

此致、
日本清水岛