您好!
I 使用 TPS54561将+28V/12V 转换为10V。 该转换器必须同时支持28V 和12V、以提供10V 的输出。 在降压转换器输入之前、我有一个用于反极性保护和分立式 EMI 滤波器的 MOSFET。
1) 1)在降压转换器输入之前、我的压降为0.47V。 因此、降压转换器的输入电压约为11.5V
2) 2)根据数据表、最小可控吨数为135ns。 数据表中未给出关断时间、因此我用135ns 作为关断时间来计算占空比
工作频率- 500KHz
TOFF 时间- 135ns
总时间- 1/500kHz = 2us
吨时间- 2us - 135ns = 1.865us
占空比= ton/(ton+toff)= 1.865us/(1.865us+135ns)= 0.9325
因此、TPS54561转换器的最大占空比为0.9325
3)满足我的要求 Vin = 11.5V、Vout = 10V、负载为2A
占空比= 10/11.5 = 0.8695
因此、计算出的占空比大于转换器的最大占空比
请确认上述计算是否正确?