您好!
我想查找具有以下要求的双向直流/直流转换器:
1:正常运行:24V/15V 至5V/3.3V 降压转换器。
2:来自输出点的灌电流:5V/3.3V 至24V/15V。 最大灌电流为1A。
例如:IO 保护
由于高速 IO >50MHz、串联电流限制 电阻器是不可行的。 该装置连接到未知的外部 DUT。 过压和过流为100V 和100mA。
因此、我们考虑将电压钳制在100mA 的外部电流限制。
但这一概念需要稳定的5V 和3.3V 电源。
电源应该能够从 DUT 吸收电流。 最坏的情况是同时使用10个 IO、因此最大灌电流为1A。
电源的负载不足以灌入该电流。
您是否有这样一个可双向灌电流并符合上述要求的电源?