主题中讨论的其他器件: UCC28050
您好!
我设计的 PFC 转换器具有以下特性:VIN = 115V/400Hz、Vout=260V、Poutmax=100W。
PFC 转换器在启动时进入过压状态、输出电压达到 UCC2818的内部 OVP 阈值、我将其固定为300V。
我尝试升压 SS 电容器(尝试过许多陶瓷电容器值100nF、1µF μ F、4µ7 10µ μ F)、但它无法解决启动问题。
我尝试钳制 VAUOUT 引脚、但 UCC2818具有相同的行为。
是否有一些建议可避免启动时出现过压?
此致、