我有一个使用54062的传感器 PCB、该 PCB 基于大约4年前完成的开关计划设计。 由于最大输入规格为20mA、因此未考虑线性稳压器。
其他规格:
输入电压、24V、
输出电压、12V、
I OUT 为25mA、负载电流类似于电阻、电感可忽略不计、也不会出现向下激增至输出的机会。
在过去4年中、我们安装了大约4K 的这些器件、在前2年几乎没有故障。 相反 、在过去2年的生产中、我所说的故障次数过多。 确切数字尚不可用、但球场为3-4%。 我看到的故障模式(按出现的降序排列)为:
高输入电流、输入钳位至0.6V 至0.7V。 绕过 PTC 只需数秒钟即可使 IC 过热/炸薯条(大多数、数十种)
可预测的输入电流(正常值的两倍14mA),输出完全“导通”,23V 输出(正常值的两倍,因此电流输入)~6
输入电流可忽略不计、输出电压接近0.8V、PH 引脚无输出、~4
-(很少发生)可忽略的输入电流、接近0.3V 的输出电压、PH 引脚上的开关输出(如3个示波器捕获中所示)已连接(重复周期~20uS 时的极低占空比脉冲)。
有什么想法我会如何弄清楚这里发生了什么? 输入 TVS 的最大钳位电压约为44V、因此似乎应防止输入电压超过60V。 欢迎提供任何建议、但 PCB 卖家
他说过、他想要立即抛弃此 IC、将最大20mA 电流降至依赖线性器件。
-