主题中讨论的其他器件:UCC256404、 UCC28056
您好!
我想构建医疗 SMPS (II 类)。 要求如下:
| 输入电压 | 90-264 VAC |
| 输入频率 | 47-63 Hz |
| 输出电压 | 24V |
| 输出电流 | 4A |
我搜索了一些器件并找到了 TI TIDA 系列。 因此、我认为我需要使用 PFC (CCM 或 DCM)、HB LCC 和同步整流器控制器。 (当然还有 MOSFET、但我尚未搜索)
我打算使用 UCC28180D PFC、UC25630-3DDBT 或 UCC256404 LLC 谐振控制器和 UCC24612-2DBVR 或 UCC24636DBVR 同步整流器控制器。
对于此要求、我可以使用它们、还是推荐其他控制器?
不幸的是、价格很重要。
此致、