大家好、
请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。
我正在为我们的 MCU 寻找满足以下条件的 PMIC:
输入电压:5.5V-2.7V
输出电压:1.15V
输出电流:>1.4A
输出电容器:22uFx2
单通道次级 PMIC (实现了开关 FET)
预偏置软启动
未实现放电功能
电源正常(在软启动后将电源正常置为有效)
-FSW>2MHz (更好)
-TJ =+ 150C (更好)
将另一个 LDO 连接到 PMIC 输出(条件:PMIC 输出电压>LDO 输出电压)
因此、无法应用具有在软启动或 PMIC =禁用期间从 PMIC 输出灌入电流的功能的 PMIC。
我在附近的引脚中找到了 TPS62097-Q1和 TPS6282-Q1、但由于放电功能、这些引脚未被选择。
如果有符合要求的 PMIC、请告诉我。
此致、
Tom Liu