您好!
我想在最大输出电流1A (每1秒40毫秒)和低于100mA 的平均输出电流下、制作一个2.7V-3.6V 至15V 的升压转换器。
我为此工作选择 TPS611781RNWR 升压转换器。 我使用了 WEBENCH、它为我提供了下一个原理图:
我用组件值做了一个开关、但开关不起作用。
接下来、测量引脚上的电压:
BST:4.68V
输入电压:3.58V
EN:3.3V
VCC:5.1V
DISDRV:0.17V
FB:0.43V
比较器:1.19V
ILIM:1.2V
频率/同步:0V
对于 M3晶体管、我使用了 ST Microelectronics 的 STT4P3LLH6;对于电感器、我使用了 Coilcraft 制造的 XAL7030-152MEC。
首先、我注意到 WEBENCH 为我提供了931k 和86k6电阻器作为反馈、但如果我使用数据表中的公式计算这两个电阻器的输出电压、我会得到较低的电压(大约14.1V)、但这绝不能成为不工作的原因。
我的示例中可能有什么问题?
非常感谢!
BR、
Dejan。