您好!
我尝试使用 PFC 控制器设计交流/直流控制器。 我使用 ucc28070pw 控制器。 我制作一个原型并遇到问题。
1) 当断开以加载 PFC 时、PFC 正常运行输入:115VAC 输出:400VDC、但当将 PFC 连接到加载并消耗电流输出电压时、输出电压转换为160VDC。
在我看来、控制器不会增加占空比范围、控制器的行为与过流保护类似。
实际上、我使用 TI 应用手册进行参考设计。
附加文件您可以看到设计文件。 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Sematic.pdfe2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Sematic2.pdfCan您可以查看设计动态并指导我了解电流感应。