主题中讨论的其他器件: TPS61022
您好!
在我的应用中、我需要一个关断电流非常低的升压转换器、因为器件将在90%的时间内处于关断状态。
我找到了 TPS61023 (和 TPS61022等)、但在数据表中、我看到"流入 VOUT 引脚的泄漏电流"、典型值为1uA、最大值为3uA、而关断电流则表示典型值为0.1uA、最大值为0.2uA。
我应该如何考虑泄漏电流? 我是否应该考虑1.1uA 典型值和3.2uA 最大总关断电流(关断+泄漏)?
另一方面、我看到 VOUT = 5V 时会产生泄漏电流、因此我想知道真正的断开选项是否会在 关断时将 VOUT 降至0V、这也会切断泄漏电流。
请您澄清一下吗?
应用条件/要求:
-原锂电池的输入电压(大约2.0至3.7V)
- VOUT 介于5.2V 和5.5V 之间
- IOUT 约为1mA (最大值可能为5-10 mA)
-在轻负载条件下具有高效率
-关断时真正的输出断开连接
-可能的最低泄漏电流
-可能的最低关断电流
提前感谢。
此致、
Stefano