您好!
我正在寻找具有以下规格的双通道 LED 驱动器、您能帮我找到合适的参考设计/器件型号吗?
输入电压范围: 90V 至275V
输入频率: 50 Hz
功率因数 :>0.95
ATHD: <9%
待机功耗: <1W
输出通道: 2.
引脚: 最大50W (每通道)
输出电压: 30V–48V (每通道)
输出电流: 最大1.5A (每通道)
输出电流纹波: <30%
调光类型: PWM
调光范围: 0–100%
保护: OVP、UVP、输出无负载、输出短路、欠压保护
注:
独立控制每个通道、以在所需的调光水平驱动负载
此致、
Manmohan M