UCC27531DBVT -无论 ENABLE 和输入如何、输出始终为低电平。 我们想知道这个问题的原因。
电路图:
电源电压= 15V、使能引脚和输入引脚均由 FPGA (5V)控制。 它已在很长一段时间内成功测试(例如、工作时间=8小时/天、总工作日=30天(大约))。 但是、IC 现在突然出现故障(注意:电路/setup 中未进行任何更改)。 故障 IC 的总数为2。 我不知道为什么失败了。 您能帮我们找出问题的根本原因吗?
供参考:齐纳器件型号:BZT52C15-7-F,MOSFET 器件型号:IPB60R199CP
脉冲打开/关闭时间:1us /1.7ms
我们已从故障 IC 进行了一些测量、以供您参考。
测试结果如下所示、
电源电压:15V,消耗电流:25mA (使能和输入引脚无任何输入)。
注意:我们已经测量了2个发生故障的 IC 的输出阻抗。
| IC 号出现故障 | 引脚 | |||
| 使能 | 输入 | OUTH (测量的与电源引脚的 IMP | OUTL (测量的与接地引脚的差值 | |
| 1 | 高 | 高 | 短整型 | 打开 |
| 低 | 低 | 短整型 | 短整型 | |
| 2. | 低 | 低 | 短整型 | 打开 |
| 高 | 高 | 短整型 | 短整型 | |
在不为两个 IC 提供电源的情况下测量每个引脚的阻抗与 r.t GND。
| 引脚编号 | 阻抗 |
| 1 | 打开 |
| 2. | 222k |
| 3. | 1.065兆 |
| 5. | 0.937mg |
| 6. | 2.6兆 |