您好!
以下是我的 TPS61088 IC 应用的详细信息。
- 开关频率(Fsw)- 600kHz
- Frhpz -225.71 kHz
- 环路增益交叉频率(FC)- 45.14kHz
- 输出降额电容- 32.35uF
根据数据表中的公式、R5、C5和 C8的计算值如下。
- R5 - 53.88千欧
- C5 - 1.7nF
- C8 - 0.29pF
和选定的设计值
- R5 - 53.6k Ω
- C5 - 10nF
- C8 -由于计算值小于10pF、因此保持断开状态
请建议我们是否可以继续使用设计中的选定值?
以下是数据表的链接供您参考- http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf
此致。