根据以下原理图(从数据表 SLUSAD2C 中删除)、有一个问题:
如果12V 适配器没有输入电压、VBAT 上的灌电压从4、2V 到3、0V、那么引脚 nBATDRV 上的 Q3处于低电阻状态的时间有多长?
IMHO:
V_ULVO (bq24172引脚 AVCC):最小3、4V /典型值 3、6V /最大 3、8V
Vf_D2:约为0、3V
VBAT=V_ULVO[max]+ VF_D2 = 3、8 + 0、3 = 4、1V
最坏情况:当 VBAT 低于4、1V 时、Q3关闭(高电阻状态仅体二极管导通)。
是这样吗?
我需要一个解决方案、以便在 VBAT 上实现低至3.2V 的 Q3活动。
非常感谢你的帮助。
此致
Peter