您好!
我有一个设计、其中板载开关连接到电池的正负端子。 开关输出连接到 TPS82130SILR 使能引脚。 当开关打开时、我希望 TPS82130SILR 输出电压。 当开关关闭时、我希望 TPS82130SILR 不输出任何内容。 电池输出最大为8.4V
它最初在我的原型上运行良好。 然而、经过几个小时的测试 、TPS82130SILR 继续输出电压、无论连接到使能引脚的电压如何。 因此、即使该引脚直接通过跳线接地、器件仍会输出电压。
我已验证 EN 和器件上的任何其他邻近引脚之间没有短路。 当开关设置为 OFF 时、EN 和蓄电池正极端子之间没有任何短路。 当我在开关关闭时通过附近的过孔测量 EN 引脚的电压时、它显示0V。
无论使能引脚上的电压如何、该器件都会随机输出正确的电压?
突出显示 EN 引脚信号。 该信号未连接到任何其他位置。