大家好、我在 PCBA 上实现了 TPS54531数据表中的典型应用原理图、因为我需要一个具有等效规格的电源。 我目前使用的是具有14V 输入的电压。 当 EN 上的电压高于1.25V 或保持悬空时、该器件具有预期行为并具有5V 输出。 当 EN 电压低于1.25V、本例中为0V 时、我希望器件的输出关闭、但实际上是5V。 即使是 Weirder、当一个负载被施加到输出上时、电压快速下降并且当负载被移除时、电压回到5V。
最后、我要做的是使用微控制器来控制 EN 引脚、以启用和禁用5V 电源。 理论上是可行的吗? 您看到问题了吗?
此致、
Leonard