您好!
我们使用的 TPS54627的输入电压为9.3V;但是、我们看到的输出电压为0.509V。
参考数据表、我们将使用:
R1:30kOhm
R2:22.1k Ω
R3:10kOhm
C1、C2:10uF
C3:0.1uF
C4:10pF
C5:1uF
C6:8200pF
C7:0.1 μ F
C8、C9:22 μ F
L1:3.3 μ F
有趣的是、输出电压随输入电压变化、在输出电压为0.736V 且输入电压为13.1V 时达到峰值。 我们尝试的两个芯片上也会出现同样的现象。 有什么想法吗? 潜在客户?