主题中讨论的其他器件:LMZM23600、 LM5180
您好!
我有一个原型板、它同时为降压模块(LMZM23600)和反激式(LM5180-Q1NGU)供电。
出于某种原因、 TPS26624的输出行为与输出端短路的情况相同(下面列出的数据)。 我有以下问题:
- 下面的数据是否与数据表图40中的输出短路一致、或者是否有可能组装的器件有缺陷?
- 这是否与负载特性相关;我附加 了 TPS26624与降压模块(LMZM23600) 和反激式(LM5180-Q1NGU)之间接口的原理图。
DMM 数据
VIN = 12.6V (至 GND)
RET 至 GND = 1.995V
VOUT = 1.33V (至 GND)、
~FLT = Vout
VR1 = 12.6V (至 GND)-正常
VR2 = 3.77V (至 GND)-正常
VR1 = 0.376V (至 GND)-正常
我还附加 了 TPS26624的设计数据。
感谢您的帮助!
设计输入
| 参数 | 说明 | 值 | 单位 | 容差 |
| 输入电压(最大值) | 最大系统输入电压 | 36.0 | 五 | |
| UVset | 欠压锁定阈值 | 6.90 | 五 | |
| OVset | 过压切断阈值 | 33.00 | 五 | |
| COUT | 负载电容 | 33.0 | µF μ A | 10% |
| TA (最大值) | 最高环境温度 | TA = 85C | °C | |
| RLstart | 启动期间的负载(假定为电阻式) | 100.0 | Ω μ A | |
| Imax | 最大持续负载电流 | 0.6. | A | |
| ILIMIT | 电流限制、比最大持续负载电流高10% | 0.66 | A |
| R1_cal | IN 引脚处的电阻器计算值 | 681.7 | kΩ μ A | |
| 为 R1、R2、R3选择最接近的电阻值 | ||||
| R3_SEL | 为 R3电阻选择最接近的值 | 30.10 | kΩ μ A | 1.0% |
| R2_SEL | 为 R2电阻选择最接近的值 | 115.00 | kΩ μ A | 1.0% |
| R1_SEL | 为 R1电阻选择最接近的值 | 698.00 | kΩ μ A | 1.0% |
| UV_Final | 欠压锁定阈值 | 6.99 | 五 | 3.4% |
| OV_Final | 过压切断阈值 | 33.70 | 五 | 3.4% |
| 电源故障检测 | 电源故障检测阈值 | 6.39. | 五 | 3.4% |
| I_R123 | R1、R2、R3分支中的电流 | 42.70 | Ua |
e2e.ti.com/.../sio_5F00_Power_5F00_Protections.pdf