Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LMR33620, LM3409HV
你好
我需要设计一个主要具有四种工作模式的直流/直流电源:
1.输入电压48V ->输出电压24V
2.输入电压48V ->输出电压24V-12V (可调节)
3.输入电压24V ->输出电压24V
4.输入电压24V ->输出电压 24V-12V (可调节)
在所有模式下、Iout 范围为50mA 至2A。
我在48V 工作电压和可调输出电压方面没有任何问题。 (TPS54260)
您能给我一个降压芯片、它能在尽可能接近输入电压的位置产生输出电压吗?
目的是产生尽可能接近24V 输入的输出电压。
是否有一个设计可以在不进行调节的情况下将输入直接切换到输出?
谢谢、Gets Marc