您好!
我的设计信息如下。
器件:TPS62065-Q1
输入电压:5V
输出电压:2V
输出电流:大约500mA
温度:25°C
原理图如下所示。
当我测量 FB 引脚的电压、或者 在 该引脚上放置一个手指或任何其他导体(例如示波器的探针)时、它将 会异常工作。
我已经做了一些更改、例如更改模式以修复频率模式、添加输入和输出电容器、降低 FB 上升和下降分辨率、但问题仍然存在。
我已经测试了 PWM 波形 、当修复 fraquecy 模式或省电模式时、PWM 信号不是很稳定。
您对此有什么建议吗?
谢谢!