主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1、 BQ25703A
您好!
根据我们的要求,我们选择了以下 TI IC (充电器+电量监测计)。 请提供您对"组件是否符合要求"的评论。 以便我们将采购评估板。
我们的要求:-
适配器电压 - (10 -20) V 或 USB type -C (12V/3A 或15V/3A 或20V/3A)
电池配置- 3S1P
电池电压和电流- 11.1V/3000mAh
系统持续电流- 2A ,系统脉冲电流- 4.7A,持续4秒。
所选 IC:-
Bq24773 - I2C、nvdc 充电器
bq27542-G1 -电量监测计(JEITA 兼容)
之所以选择 NVDC 充电器 、是因为我们可以选择使用 USB Type-C (12V/3A 或15V/3A 或20V/3A)代替交流适配器。 当使用12V/3A Type-C 电源时,系统电流= Type-C 适配器电流+电池电流。
示例-系统脉冲电流为4.7A (持续4秒 ),Type-C 适配器(12V/3A)无法提供系统总电流,它可以从电池汲取额外电流。
随附系统方框图,请提供您的意见。