尊敬的先生/女士:
根据 TIDA 01622应用手册、我使用 UCC28780 ACF 控制器制造了反激式转换器。 当我为转换器提供交流电源时、控制器没有电源电压。 因为根据图像控制器的电源引脚 VDD 只有连接变压器辅助引脚、并且在起始点变压器没有能量、因为 QL 开关处于关闭位置。 如果控制器未通电、则没有 PWM 信号、QL 开关仍处于关闭位置。 为了给控制器供电,我在 VDD 引脚和辅助变压器 2二极管之间移除。 然后、我使用了具有18V 电压的直流电源。我首先为 CPnverter 提供了交流电源、然后为控制器提供了直流电源。 供电控制器之后、Dhvg1 TVS 会爆炸。 您认为为什么电视会爆炸? 如何为控制器通电? 我对该原理图感到困惑。 我等待您尽快回复。
谢谢