主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用 TPS2493来提供浪涌和过流保护。
输入电压范围为12V-33V 直流@ 20A 稳定状态电流。
如何计算 TPS2493的负载电容?
我有输入侧 TPS2493电路。在此 EMI 滤波器模块(控制共模和差动模式)之后
扼流圈)和下一个直流/直流转换器。
EMI 滤波器模块的总差分模式电容为220uF、大容量电容为180uF。
直流/直流转换器的外部输入电容为100uF。
使用了输出至 DC-DC 转换器11200uF 电容器以进行保持。
我无法通过阅读浪涌 protection.please 数据表中的 TI 说明来理解?