主题中讨论的其他器件:bq27541
您好!
我遇到了一个问题、即在放电期间 SOC 3%跳转到5%、SOC=5%并按如下方式记录数据。 是否有任何配置器设置可以修复它? 平滑是默认值。
[8940.754225][ODM BATT_================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-604mA
[8941.762238][ODM BATT_================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8941.797358][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-588mA
[8942.807382][ODM_BATT]================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8942.832979][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-594mA
[8943.842097][ODM BATT_================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8943.874817][ODM BATT_================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-621mA
[8944.882650][ODM_BATT]======================================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8944.922366][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-606mA
[8945.934796][ODM_BATT]======================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8945.967606][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-594mA
[8946.975043][ODM BATT_================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4
[8947.018369][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-606mA
[8948.021708][ODM_BATT]================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 3
[8948.054938][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-593mA
[8949.062017][ODM_BATT]======================================================== bq27541_battery_read_RSOC (SOC)= 3 <---
[8949.087514][ODM BATT_================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-632mA
[8950.094324][ODM_BATT]================================================ bq27541_battery_read_RSOC (SOC)= 5 <---
[8950.123509][ODM_BATT]======================================================== bq27541_AVERAGE_CURRENT =-709mA
[8951.133710][ODM BATT_======================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8951.159867][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-628mA
[8952.177052][ODM BATT_======================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8952.205995][ODM_BATT]======================================================== bq27541_AVERAGE_CURRENT =-630mA
[8953.212063][ODM_BATT]================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8953.236794][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-618mA
[8954.244323][ODM_BATT]================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8954.278671][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-610mA
[8955.291530][ODM_BATT]======================================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8955.340845][ODM BATT_================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-603mA
……μ A
[8978.563409][ODM_BATT]================================================ bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8978.608191][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-824mA
[8979.623556][ODM BATT_======================================== bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5
[8979.674641][ODM_BATT]================================================ bq27541_AVERAGE_CURRENT =-879mA
[8979.888146]关闭 SoC 电源
Android 引导加载程序- UART_DM 已初始化(μ 重启)
[0]欢迎使用 LK
[10] platform_init()
[10] TARGET_INIT()
[20] TARGET_INIT:SoC = 5<-----------------