主题中讨论的其他器件:UCC28700
您好!
我将 UCC28700-Q1用于 直流/直流转换器、其原理图如下所示。 在测试电路时、控制器 Vdd 引脚上的电压(相对于接地)在 UVLO 阈值之间持续变化、即9至21V。 (在达到21伏后、它再次回到9伏并开始增加到21伏)、控制器不会产生 DRV 信号。
设计规格:
VIN (最小值)= 250 Vdc
Vin (最大值)= 400 Vdc
Vout= 12 Vdc、Iout= 0.8 A
Vauxiliary (VDD)= 25V
所需的最大开关频率:100KHz
目标效率:90%
最大占空比(Dmax)= 0.465的断续导通模式
我还在外部施加了25伏 VDD 电源并检查了 VS 引脚电压。 但控制器仍然不会产生 DRV 信号。
下面是 VDC (IN)= 250V 和 VDD (外部)= 25V 时的一些观察结果
VDD 引脚处的电压与接地端的电压= 24.2V
2. VS 引脚处的电压与接地端的电压= 3.8V
DRV 引脚上的电压与接地= 0V
下面是我使用的测试设置的电路图:
请帮我解决同样的问题。