工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我根据组件数据表中的示例实施了您的电源 TPS5430设计。
- 输入电压- 10V - 35V
- 输出电压- 5V
- Iout-max = 3A
我还实现了数据表中建议的 PCB 布局。
当我打开输入电压= 24V 时、无任何负载、输出电压稳定在5V。
在100mA 的小负载下、Vout 仍在5V 范围内保持稳定。
但是、当我施加500mA 负载时、Vout 不再稳定、请参阅所附的图片。
以下是我的设计中使用的组件:
- Cboot = 10nF (陶瓷电容0805)
- L = 33µH:Bourns SRR1260A-330M - Farnell 参考: 2374128。
- COUT = 220µF μ F 钽 AVX TPSE227K010R0100 -辐射参考: 135-9974。
- D: B340A
- Cin:2 *陶瓷电容4.7µF μ F
您是否知道出现此问题的原因?
此致、