支持路径:/Product/Development 和故障排除/
在非开关600mA 负载下、我们看到降压/升压模式和升压模式下的纹波电压为+/-500mV。 在非开关400mA 负载下、我们看到升压区域中出现+/- 500mV 纹波。
增大输出电容未固定该高纹波电压、
我们的输出电容器是一个陶瓷电容器、33uF。 选择的电感器为3.3uF。
稳压器似乎无法处理数据表中公布的这些电流负载。 我们的目标是具有不超过+/- 100mV 的纹波电压。 TI 是否会碰巧知道此问题的已知解决方案?
谢谢、
Bob