尊敬的团队:
请查看下面我的客户提出的问题:
电源(P.S) 主要参数:
输入电压:300V、输出:12V/25A。
我想在 350KHz 至450KHz 的范围内将 P.S 与外部时钟同步。 因此、如果我理解正确、我需要将控制器配置为从模式。
根据数据表:"在至少接收到一个同步脉冲之前、从转换器不会启动"。
在我的系统中、此 P.S 是脉冲发生 器(FPGA)的电压源、可为 UCC28950控制器提供同步脉冲。
请提供建议、如何 在不同步的情况下在启动过程中操作 P.S、并且仅 在 P.S 输出电压稳定且 FPGA 准备就绪后、才向 控制器提供同步脉冲。
注意:我有一个启动电路、该电路仅为控制器提供12v 偏置电压、持续时间仅为50ms (该电路无法运行 FPGA)。
提前感谢您的快速响应。
NIR。