主题中讨论的其他器件: TPS543C20
大家好、
我们已将 TPS543B20RVFT 用于我们的设计、使用 Webench 从5V 输入生成0.95V 输出、
根据我们的要求、我们需要根据需要提供用于同步引脚的外部时钟、因此默认情况下、RT 引脚配备17.4K 电阻器、
在数据表中、SYNC 引脚说明为:
以实现频率同步。 对于主器件和从器件、该引脚可通过 MODE 引脚和 RT 引脚配置为同步输入或同步输出。
查询:
RT 引脚配备17.4K 电阻器、需要注意哪些事项(RT 和 MODE 引脚)来为 SYNC 引脚提供外部时钟。
此致、
Shashi。