您好!
我正在设计一个与 webench 提供的数据表类似的反激式变压器。
在该数据表中、我对变压器次级绕组的 AWG 选择有疑问。
反激式转换器的额定值为19V、输出侧为3.43A。 这就是我认为次级绕组的导线具有足够的载流能力来传导这么大的电流的原因。
但在 webench 提供的数据表中、它们使用了2股25AWG 导线。 25AWG 电线的载流能力为0.457A。 因此、总载流容量将变为0.457A 的2倍、即0.914A、远低于3.43A。
您能不能帮助我解释如何选择此监测计(25AWG)、并提供 适用于 webench 设计工具的变压器绕组监测计选择的相关公式?
附件:
变压器数据表: e2e.ti.com/.../4188.B66423G0000X187.pdf
AWG 图: e2e.ti.com/.../1348.American-Wire-Gauge-Conductor-Size-Table.pdf
此致、
Raj