我们使用 TPSH000-Q1 (版本 A)
2通道输出负载是 LED 模块。
芯片支持开路负载检测功能。
但是。 我们不使用开路负载功能、因为 它无法执行某些功能。
所以。 DIAG_EN:禁用
DIAG_EN:禁用状态。
:通道1: 关闭 // 通道1 输出负载(已连接),
通道2: 关闭//通道1输出负载(已连接)
DIAG EN:禁用
:通道1: 开 // 通道1 输出负载(已连接),
通道2: 开启//通道1输出 负载(已连接)
DIAG EN:禁用
:通道1: 关// 通道1 输出负载(已连接),
信道2: 关闭 //通道1输出 Lfoad (未连接) <-打开负载
开路负载电压为5.2V (Vbat:12V)//输出负载电压根据 Vbat 的值变化
DIAG EN:启用
:通道1: 关// 通道1 输出负载(已连接),
信道2: 关闭 //通道1输出 Lfoad (未连接) <-打开负载
DIAG EN:禁用-->启用
output2 (开路负载)电压变化 5.2V -> 2.2V
问题
DIAG EN:禁用
:通道1: 开 // 通道1 输出负载(已连接),
信道2: 关闭 //通道1输出 Lfoad (未连接) <-打开负载
如果打开通道1 LED,输出2通道电压将变为5.2V->2.4V (与 DIAG EN 相同:在通道2开路负载电压时启用)
我们希望保持通道2电压电平 (5.2V)
谢谢你