Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TPS54360, TPS54060A
主题中讨论的其他器件: TPS54360、 TPS54060A
您好!
我想将 TI 的 LM5001 (非汽车版本)用于 我们的 IP PBX 应用。
规格
输入电压:48V
输出电压:-26V、-42V、-58V
-输出电流:最大值0.7A (700mA)
1)电源拓扑
•使用 CUK 或逆变器电荷泵为 PBX 中的 SLTC 供电
2) 2) TI 器件
•使用 LM5001设计负输出和多端口
-。 通过更改降压转换器、可创建负输出状态、然后同步输出电压以提供-11.6V、-23.2V、34.8V、-46.4V、-58V 的负载共享和输出。
•竞争对手为:线性 LT3758
3)竞争 PBX 参考电源轨
4) LM5001概念(以前的开发人员来自 TI BU。)
5)问题
-。 电荷泵和 COUT 值
-。 运算输入值和补偿值的 FB 级
-。 6绕组设计指南
谢谢、
终端