支持路径:/Product/Development 和故障排除/
大家好、TI 团队、
我们使用3个 TLV62130为 xilx FPGA 供电。 第一个电压产生内核功率(1.0V)、在他升高后、
他启动第二个 TLV62130、产生1.8V 电压。 第二个 TLV62130启动最后一个、从而为 DDR SDRAM 产生1.5V 电压。
三个 TLV62130具有相同的布局、唯一的区别是电源使能信号。
第一个 TLV62130的 EN 由微控制器设置。 微控制器的电源为3.3V。
是否可以发送缺陷直流/直流转换器之一以获取故障报告?
我们可以在哪个位置发送此器件?
一系列的信息: