您好!
我们使用 TPS7H1101A-SP 航空级 LDO 的工程模型(TPS7H1101HKR/EM)、将在一到两周内进行组装。
TPS7H1101HKR/EM 的封装采用陶瓷双扁平封装。 引脚和底部的散热焊盘未对齐、为了在引脚和 PCB 之间接触、引脚需要弯曲、否则、IC 底部的散热焊盘将与 PCB 接触、引脚将在回流过程中浮动。
除了 TPS7H1101HKR/EM、我们还使用 以下航天级组件的工程模型
|
器件型号 |
说明 |
|
LMX2615W-MPR |
时钟合成器 |
|
TMP461HKU/EM |
温度传感器 |
|
TPS50601HKH/EM |
直流/直流 开关稳压器 |
|
TPS7H3301HKR/EM |
DDR 终端稳压器 |
所有这些组件都具有与 TPS7H1101HKR/EM 相同的陶瓷扁平封装。
我看过来自 Fancort Industries 的视频、他们正在使用某些机器弯曲销钉。
以下是链接 https://youtu.be/hwblw74KTUA 。
因此,我有以下问题:
- 是否有任何方法可以在不使用机器的情况下手动弯曲销钉、以便它们可以在 组装过程中与电路板接触?
- 使用哪种焊接工艺- RoHS 还是非 RoHS?
事实上、你们会这样做、请填写与焊接工艺相关的以下参数、因为我在数据表中找不到这些参数:
|
参数 |
TI 的响应 |
|
焊接工艺(RoHS 或非 RoHS) |
|
|
MSL 级别 |
|
|
烘烤时间 |
|
|
烘烤温度 |
|
|
峰值焊接温度 |
|
|
最低预热温度和时间 |
|
|
最高预热温度和时间 |
|
|
斜升时间 |
|
|
斜降时间 |
|
如果大家可以共享表示所有这些参数的焊接曲线图、那就更好了。
我猜相同的焊接曲线可用于上面列出的所有组件。 我对那个很好吗?
由于我们计划在一周或两周内进行组装、因此我们将非常感谢尽早作出响应。
谢谢、此致、
Lalit