数据表将该引脚标识为内部稳压器的输出、并声明必须将其旁路掉。 但是、在建议的工作条件下、7.5V 至14V 的外部电压连接似乎是隐含的。 在"电气特性"下、6V <= Vin <= 60V 时的额定最小电压为5V、但没有最大电压、如果10V <= Vin <= 60V、则额定电压范围为6.6V 至7.4V。 但是、下面一行中的 ICC 测试条件声明 Vcc = 10V;这超出了后者的范围。 总之、Vcc 规格非常令人困惑、无需额外解释。 我需要与知识渊博的应用工程师进行讨论。 如何联系 TI 的此类人员?