尊敬的先生/女士:
我设计了一个输入电压为70V 的电源、可通过控制单元将输出电压设置为固定值5V、12V、24V、36V、48V 和65V。 我已经使用 WEBENCH 为所有输出电压和比较 BOM 生成了单独的设计。 最大的差异是 FB 驱动电压和 Rt 电阻器、因此我决定控制这两个值。 我的问题是关于控制 Rt 电阻。 当 Rt (R112)为常数768k (65V 时)并且希望通过将一个"底部"电阻器连接至 GND (R107至 R111)来调节 RT 引脚上的电压时、我使用了一个电阻分压器(请见附件)。 那么、是否有用于计算 RT 电压的公式、如数据表图8中所示? 或者、我需要 RT 引脚的内部电阻值来计算底部电阻器值、以便在输出电压可变的情况下实现恒定的 Ton 时间。
您认为、其他组件是否应随 Vout 变化而变化?