大家好、我叫 Petr、我对 ISO5852S 驱动程序故障的可能原因有疑问。
多年来、我们一直在各种应用中的通用板中使用此驱动器。 这些应用中的大部分是有轨电车的转换器。 在一个应用中(用于冷却系统的三相逆变器)、运行一年后、同样的故障开始出现。 较低的驱动器始终在相同的输出阶段销毁。 IGBT 和其他器件正常、但在 ISO5852上、Vcc2和 Vee2引脚之间存在短路。 在 Vcc2 - OUTH 和 Vee2 - OUTL 之间存在高阻抗。
IGBT 驱动器的图片


应用的概述图

U203的驱动器始终是被毁的驱动器。
您能否帮助我们找出此故障的可能原因?
其他参数包括:
开关频率为10kHz、输出频率为5-50Hz
全桥 IGBT 6 x FGTH40T120SQDNL
QG 221常闭
RG = 1欧姆 OUTH + 1欧姆 OUTL
I OUT 1、5A 50 Hz
UDC= 620V
输出滤波 器4mH、1uF