主题中讨论的其他器件: TPS61193
您好!
客户 正在考虑使用 TPS61193-Q1。
我将介绍切切切气口状况。
fsw:330kHz
Iout (LED 电流):30mA
输出电压:33.8V (Vf=3.7V×7pcs)
输入电压:5V 至20V
当输入电压设置为13.5V 时、开关波形会振荡。
请检查所附的波形。
e2e.ti.com/.../TPS61193.pdf
我有两个客户的问题。
・所附波形是否为正常波形?
・ Vin=13.5V 的波形是次谐波状态吗?
请告诉我生成此类波形的原因和对策。
您能不能
此致、
Yusuke /日本地区