您好!
我们基于 LM5175设计了降压/升压直流/直流。 输入为5V 至24V、输出为7.2V 和10A。
有时、在意外负载之后、VCC 引脚会获得3.4V 电压、并且一旦施加小负载(~0.2A)、IC 就会停止工作。
正常运行期间的一些值:
- VCC 7.32V
- 模式1.85V
- 输出电压7.18V
- VENABLE 3.23V
IC 停止工作后、新值为:
- VCC 3.4V
- 模式1.85V
- 输出电压7.18V
- VENABLE 3.23V
我不确定是什么导致了电路中的意外负载、也不知道为什么在存在高负载时 IC 会损坏(如果这是原因)。
我们在测试过程中发现的另一种情况是、当电源输入降低(电压和电流)时会发出声音。 我们建议用铅笔查找放射源、但很难找到。 当输入功率降低(电压或电流)时、电平声音会增大。
如果有任何建议指向解决方案、我们将不胜感激。
我们将制造第二个版本、并希望包含任何改进、以避免出现这些情况。
谢谢
胡老