您好!
两年前、我们推出了一款主要使用 BQ34Z100-G1来监测内部电池电量(1S2P 1200mAh、锂离子电池)的产品。 测量仪表经过校准、并由 TI FAE 在台湾的团队生成黄金图像。
我们最近观察到客户表示电池电量不准确。
根据我们的调查、电池电量监测计的值会记录:
RemainingCapacity() - RM - 0x04/0x05
FullChargeCapacity() - FCC - 0x06/0x07
TrueRC() - TRC - 0x68/0x69
TrueFCC() - TFCC - 0x6A/0x6B
在充电和放电过程中(尤其是重复部分充电或放电)、通常行为不充分。
--在重复充电/放电周期(可能是部分)的过程中,FullChargeCapacity()有时会获得奇怪的值,如600mAh 甚至100-300mAh。 在放电/充电几个周期后,FCC 值可能会恢复到预期值。 我们观察到 FullChargeCapacity()的值小至74mAh、在一个器件上甚至是0mAh (即使电池似乎没有故障)。
简而言之:FullChargeCapacity()有时是随机的,不可预测的,没有明确的解释说明它是如何发生的。
如果您对可能导致此问题的原因有任何疑问、如果您对我们可以采取的措施有任何建议、请告诉我。 谢谢!
我已导出此处包含的数据闪存文件(.csv 格式)。 我添加了一列、以便您可以比较新单元和旧单元之间的值。
| *德州仪器数据闪存文件 | |||||
| * | 新单位的值 | 旧单位的值 | |||
| *字段顺序:类名 | 子类名称 | 参数名称 | 参数值 | 参数值 | 显示单位 |
| 配置 | 安全性 | OT Chg | 55 | 55 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT Chg Time | 2. | 2. | 秒 |
| 配置 | 安全性 | OT Chg 恢复 | 50 | 50 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT DSG | 60 | 60 | 1°C |
| 配置 | 安全性 | OT DSG 时间 | 2. | 2. | 秒 |
| 配置 | 安全性 | OT DSG 恢复 | 55 | 55 | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | CHG 抑制温度低 | 0 | 0 | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | CHG 抑制温度高 | 45. | 45. | 1°C |
| 配置 | 充电抑制配置 | 温度油液 | 5. | 5. | 1°C |
| 配置 | 充电 | 挂起低温 | -5. | -5. | 1°C |
| 配置 | 充电 | 挂起高温 | 55 | 55 | 1°C |
| 配置 | 充电 | PB EFF 效率 | 100 | 100 | % |
| 配置 | 充电 | PB 温度补偿 | 24.96 | 24.96 | % |
| 配置 | 充电 | PB 下降百分比 | 96 | 96 | % |
| 配置 | 充电 | PB 减速率 | 10. | 10. | % |
| 配置 | 充电终止 | 锥形电流 | 296. | 296. | 放大器 |
| 配置 | 充电终止 | 最小锥形容量 | 240 | 240 | mAmpHr |
| 配置 | 充电终止 | 电池锥形电压 | 100 | 100 | 毫伏 |
| 配置 | 充电终止 | 当前锥形窗口 | 40 | 40 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | TCA 设置% | 99 | 99 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | TCA 清除百分比 | 95 | 95 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | FC 设置% | -1 | -1 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | FC 清除百分比 | 98 | 98 | 百分比 |
| 配置 | 充电终止 | DODatEOC 增量 T | 10. | 10. | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢 Delta 温度 | 3. | 3. | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢 Delta 温度时间 | 180 | 180 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断 时间 | 100 | 100 | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断电流 | 240 | 240 | 放大器 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢关断 温度 | 25 | 25 | 1°C |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负增量电压 | 17. | 17. | 毫伏 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负增量时间 | 16. | 16. | 秒 |
| 配置 | 充电终止 | 镍氢电池负电压 Delta 定电压 | 4200 | 4200 | 毫伏 |
| 配置 | 数据 | 制造日期 | 1980年1月1日 | 1980年1月1日 | Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*256 |
| 配置 | 数据 | 序列号 | 1 | 1 | 十六进制 |
| 配置 | 数据 | 周期计数 | 0 | 5. | 计数 |
| 配置 | 数据 | CC 阈值 | 960 | 960 | mAmpHr |
| 配置 | 数据 | 最大误差限制 | 100 | 100 | % |
| 配置 | 数据 | 设计容量 | 1160 | 1160 | MilliAmpHour |
| 配置 | 数据 | 设计能源 | 4440. | 4440. | MilliWattHour |
| 配置 | 数据 | SOH 负载 I | -400 | -400 | 毫安 |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T1-T2 | 4200 | 4200 | MV |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T2-T3 | 4200 | 4200 | MV |
| 配置 | 数据 | 电池充电电压 T3-T4 | 4200 | 4200 | MV |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T1-T2 | 10. | 10. | 百分比 |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T2-T3 | 50 | 50 | 百分比 |
| 配置 | 数据 | 充电电流 T3-T4 | 30 | 30 | 百分比 |
| 配置 | 数据 | JEITA T1 | 0 | 0 | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T2 | 10. | 10. | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T3 | 45. | 45. | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | JEITA T4 | 55 | 55 | 摄氏度 |
| 配置 | 数据 | 设计能源规模 | 1 | 1 | 数字 |
| 配置 | 数据 | 器件名称 | bq34z100-G1 | bq34z100-G1 | - |
| 配置 | 数据 | 制造商名称 | 德州仪器 | 德州仪器 | - |
| 配置 | 数据 | 器件化学特性 | 狮子 | 狮子 | - |
| 配置 | 放电 | SOC1设置阈值 | 174. | 174. | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOC1清除阈值 | 203. | 203. | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOCF 设置阈值 | 87 | 87 | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | SOCF 清除阈值 | 116 | 116 | 毫安时 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 设置电压阈值 | 3000 | 3000 | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 设定电压时间 | 2. | 2. | 秒 |
| 配置 | 放电 | 电池 BL 清零电压阈值 | 3200 | 3200 | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 设置电压阈值 | 4200 | 4200 | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 电压时间 | 2. | 2. | 秒 |
| 配置 | 放电 | 电芯 BH 清零电压阈值 | 4200 | 4200 | 毫伏 |
| 配置 | 放电 | 周期增量 | 0.05 | 0.05 | % |
| 配置 | 制造商数据 | 包装批次代码 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | PCB 批次代码 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 固件版本 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 硬件版本 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | 单元格修订 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 制造商数据 | DF 配置版本 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最高温度 | 30 | 79 | 1°C |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最低温度 | 20. | -13.9 | 1°C |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大 Chg 电流 | 1291 | 1865 | 放大器 |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大 DSG 电流 | -1884年 | -1884年 | mA |
| 配置 | 寿命数据 | 使用寿命最大电池组电压 | 210 | 210 | 20mV |
| 配置 | 寿命数据 | 终身最小电池组电压 | 151. | 149. | 20mV |
| 配置 | 使用寿命温度样本 | LT 闪存计数 | 12. | 66 | 计数 |
| 配置 | 寄存器 | 包配置 | 1.00E+01 | 1.00E+01 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 电池组配置 B | A1 | A1 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 电池组配置 C | 33. | 33. | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | LED_Comm 配置 | 0a | 0a | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 警报配置 | 0 | 0 | 标志 |
| 配置 | 寄存器 | 串联电池节数 | 1 | 1 | 数字 |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左温度分辨率 | 1 | 1 | 1°C |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左侧电阻器 | 100 | 100 | mA |
| 配置 | 寿命分辨率 | 左 V 电阻 | 1 | 1 | 20mV |
| 配置 | 寿命分辨率 | LT 更新时间 | 60 | 60 | 秒 |
| 配置 | LED 显示屏 | LED 保持时间 | 4. | 4. | 数字 |
| 配置 | 电源 | 闪存更新正常电芯电压 | 2800 | 2800 | 毫伏 |
| 配置 | 电源 | 休眠电流 | 10. | 10. | 放大器 |
| 配置 | 电源 | FS 等待 | 10. | 10. | 秒 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 0 | 20. | 20. | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 1. | 16. | 16. | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 2. | 7. | 7. | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 3. | 26 | 26 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 4. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 5. | 1 | 1 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 6. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 7. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 8. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 9. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 10. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 11. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 12. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 13. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 14. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 15. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 16. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 17. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 18. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | A 组19. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 20. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 21. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 22. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 23. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 24. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 25. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 26. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 27. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 28. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 29. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 30 | 0 | 0 | 十六进制 |
| 系统数据 | 制造商信息 | 块 A 31. | 0 | 0 | 十六进制 |
| 电量监测 | IT 配置 | 负载选择 | 2. | 2. | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 加载模式 | 1 | 1 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 电阻器电流 | 10. | 10. | 放大器 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大分辨率系数 | 50 | 50 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小分辨率系数 | 1 | 1 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | RA 滤波器 | 500 | 500 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小 PassedChg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax | 50 | 50 | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大 Qmax 变化 | 100 | 100 | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 电池终止电压 | 3200 | 3200 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 电芯项 V Delta | 200 | 200 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 重新发送时间 | 500 | 500 | 秒 |
| 电量监测 | IT 配置 | 用户速率- mA | 0 | 0 | 毫安 |
| 电量监测 | IT 配置 | 用户速率-供电 | 0 | 0 | MW/CW |
| 电量监测 | IT 配置 | 保留容量 mAh | 0 | 0 | MilliAmpHour |
| 电量监测 | IT 配置 | 保留能源 | 0 | 0 | MWH/CWH |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大比例反向网格 | 4. | 4. | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | Cell Min DeltaV | 0 | 0 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | RA 最大增量 | 15. | 15. | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 设计电阻 | 173. | 173. | 穆罕默德 |
| 电量监测 | IT 配置 | 基准栅格 | 4. | 4. | - |
| 电量监测 | IT 配置 | Qmax 最大增量% | 10. | 10. | mAmpHour |
| 电量监测 | IT 配置 | 最大分辨率标度 | 32000年 | 32000年 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 最小分辨率标度 | 1 | 1 | 数字 |
| 电量监测 | IT 配置 | 快速启动 SOC | 10. | 10. | % |
| 电量监测 | IT 配置 | 为 HYS V Shift 充电 | 40 | 40 | 毫伏 |
| 电量监测 | IT 配置 | 平稳的放松时间 | 1000 | 1000 | S |
| 电量监测 | 电流阈值 | DSG 电流阈值 | 60 | 60 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | CHG 电流阈值 | 75 | 75 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | 退出电流 | 40 | 40 | 放大器 |
| 电量监测 | 电流阈值 | DSG 放松时间 | 60 | 60 | 秒 |
| 电量监测 | 电流阈值 | 放松时间 | 60 | 60 | 秒 |
| 电量监测 | 电流阈值 | Cell Max IR Correct | 400 | 400 | MV |
| 电量监测 | 状态 | Qmax Cell 0 | 1171. | 1174. | mAmpHr |
| 电量监测 | 状态 | 周期计数 | 0 | 0 | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | 更新状态 | 6. | 6. | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | Chg Term 下的电芯 V | 4187 | 4158 | 毫伏 |
| 电量监测 | 状态 | 平均 I 上次运行 | -239. | -779 | 放大器 |
| 电量监测 | 状态 | 平均 P 上次运行 | -906 | -2944 | MilliWattHour |
| 电量监测 | 状态 | 电芯增量电压 | 1 | 8. | 毫伏 |
| 电量监测 | 状态 | t RISE | 20. | 20. | 数字 |
| 电量监测 | 状态 | t 时间常数 | 1000 | 1000 | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 标志 | 55 | 0 | 十六进制 |
| RA 表 | RA0表 | RA 0 | 56. | 46. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 1. | 56. | 46. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 2. | 176. | 153. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 3. | 227 | 283. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 4. | 173. | 429. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 5. | 181. | 552. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 6. | 235 | 840) | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 7. | 218. | 7772 | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 8. | 218. | 7772 | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 9. | 217. | 7772 | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 10. | 193. | 714) | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 11. | 233 | 840) | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 12. | 285. | 1041. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | 第13条 | 349) | 1242. | 数字 |
| RA 表 | RA0表 | RA 14. | 3438. | 12400 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 标志 | 0 | 55 | 十六进制 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 0 | 56. | 46. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 1. | 56. | 46. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 2. | 176. | 153. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 3. | 227 | 309. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 4. | 173. | 468 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 5. | 181. | 603 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 6. | 235 | 917-17 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 7. | 218. | 843 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 8. | 218. | 843 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 9. | 217. | 843 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 10. | 193. | 780 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 11. | 233 | 917-17 | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 12. | 285. | 1137. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | 第13条 | 364. | 1356. | 数字 |
| RA 表 | RA0x 表 | RA 14. | 3586 | 13539. | 数字 |
| 校准 | 数据 | CC 增益 | 10.748 | 10.748 | m Ω |
| 校准 | 数据 | CC Delta | 10.73. | 10.73. | m Ω |
| 校准 | 数据 | CC 偏移 | -1273 | -1274. | 数字 |
| 校准 | 数据 | 电路板偏移 | 14. | 14. | 数字 |
| 校准 | 数据 | 内部温度偏移 | 0 | 0 | 摄氏度 |
| 校准 | 数据 | 外部温度偏移 | 0 | 0 | 摄氏度 |
| 校准 | 数据 | 分压器 | 5004. | 5004. | 毫伏 |
| 校准 | 电流 | 死区 | 5. | 5. | 放大器 |
| 安全性 | 代码 | 密封至未密封 | 36720414 | 36720414 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | 未密封至满 | FFFFFFFF | FFFFFFFF | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键3 | 1234567 | 1234567 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键2 | 89abcdef | 89abcdef | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUHEN 键1 | fedcba98 | fedcba98 | 十六进制 |
| 安全性 | 代码 | AUTHEN Key0 | 76543210 | 76543210 | 十六进制 |