主题中讨论的其他器件: PMP9779
我们使用 TSP55340作为具有以下规格的升压控制器:
输入电压:21至27V、额定电压为24V
输出电压:28.5V
最大输出电流:400mA
如果我们在输出端施加短路、则控制器在大多数情况下会停止开关并且不会恢复、因此输出端为24V 减去 D5上的压降。 如果我们对输入进行循环通电、则控制器将重新启动操作。
此外、在输出上施加短路后、控制器有时会烧坏。
奇怪的是、另一个 PCB 上具有几乎相同布局的同一原理图不会表现出任何上述行为(既不会停止开关也不会烧坏)。
请问有什么问题吗?
非常感谢。