您好!
我正在尝试查找有关隔离式交流/直流转换器 EMI 的一些信息。 有很多直流/直流电、而隔离式交流/直流电则不是很多。 适用于高精度、高性能 ADC (40MHz、625kSPS)。 我需要3.5V 和6V 电压、每个电压大约为5瓦。
我能否提供一些有关哪种拓扑最适合我的指导? 我应该考虑交流/直流、然后考虑几个直流/直流? 什么是命令降噪? 效率和成本并不是一个大问题。 此外、我们希望电源与转换器位于同一个隔离室中、铝盒是否足以阻止所有 EMI?
任何推荐都将得到极大的批准、尤其是交流/直流转换器的信息量没有直流/直流转换器的信息量那么大。
谢谢、
Benjamin Couture