我们的设计包含使用 TPS7A4901DRB 调节的3个电压轨。
输入电压介于6V 和12V 之间
输出电压为5.0V、3.3V、2.5V。
这些电源轨上的输出负载为几 mA (<10mA)。
我们在某些单元上观察到输出电压会增大、但这可能需要几个小时才能显现。
一些显示5V 浮动高达6V、而另一些显示3.3V 浮动高达4.0V。
当输入电压为12V 时、此问题更为普遍。
作为一个实验、我们将输入增加到15V、并看到观察故障所需的时间显著减少。
我们还注意到、如果使能引脚上出现电压降低(最初连接到 Vin、12V)、则故障很难出现。
我们注意到之前的 TI 论坛主题、其中提到了该引脚上的极高输入阻抗、EN 引脚非常接近 NR 引脚。 因此、作为一个实验、我们研究了通过一系列电阻器将相同的输入电压连接到 NR 引脚、需要在 NR 和 EN 引脚之间进行何种隔离、如下图所示。
即使串联电阻为50Meg、也会观察到输出电压失真6%。 这意味着这些引脚之间需要超过100Meg 的隔离才能正常运行。
请确认这些引脚之间的隔离级别是否正确、以确保正常运行。